(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Three Lobe Knob (TK, TS)

Three Lobe Knob (TK, TS)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      72,600VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Resin made knob with a stylish design. Increase the added value of the device you attach it to. It can be used at temperatures between -30°C and 90°C.

Features

●A knob whose two tone design improves the appearance of device.

Specification

●SPQ(piece):50
●Heat Resistance Temperature: 90°C

Materials

●Knob: Polyamide(PA)
Part Number
TK32
TK32-OG
TK32A
TK32A-OG
TK40
TK40-OG
TK50
TK50-OG
TK50A
TK60
TK60-OG
TK60A
TS32AX10
TS32AX20
TS32X10
TS32X20
TS40X16
TS40X30
TS40X50
TS50X30
TS50X50
TS60X30
TS60X50
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMounting Section Diameter (mm) and/or Diameter Mounting Section Type Mounting Section Length L
(mm)
Mounting Section Material Male Tip Machining Female Thread, Round hole processing Mounting Section Surface Treatment Main Body Outer Diameter D
(Ø)
Main Body Height H
(mm)
Main Body Color

151,266 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M6Female Thread12Brass-Blind HoleNo3226Black

151,266 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M6Female Thread12Brass-Blind HoleNo3226Orange

151,048 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M5Female Thread10Brass-Blind HoleNo3226Black

151,048 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M5Female Thread10Brass-Blind HoleNo3226Orange

166,845 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M8Female Thread14Brass-Blind HoleNo4030Black

91,080 VND

1 Piece(s) Same day 10M8Female Thread14Brass-Blind HoleNo4030Orange

199,703 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M10Female Thread16Brass-Blind HoleNo5035Black

199,703 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M10Female Thread16Brass-Blind HoleNo5035Orange

199,266 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M8Female Thread14Brass-Blind HoleNo5035Black

170,000 VND

1 Piece(s) Same day 10M12Female Thread18Brass-Blind HoleNo6041Black

235,460 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M12Female Thread18Brass-Blind HoleNo6041Orange

227,673 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M10Female Thread16Brass-Blind HoleNo6041Black

156,445 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M5Male thread10[Steel] SteelNo-Zinc Plating3226Black

224,280 VND

1 Piece(s) Same day 10M5Male thread20[Steel] SteelNo-Zinc Plating3226Black

72,600 VND

1 Piece(s) Same day 10M6Male thread10[Steel] SteelNo-Zinc Plating3226Black

151,705 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M6Male thread20[Steel] SteelNo-Zinc Plating3226Black

91,080 VND

1 Piece(s) Same day 10M8Male thread16[Steel] SteelNo-Zinc Plating4030Black

93,720 VND

1 Piece(s) Same day 10M8Male thread30[Steel] SteelNo-Zinc Plating4030Black

181,058 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M8Male thread50[Steel] SteelNo-Zinc Plating4030Black

230,615 VND

1 Piece(s) Same day 10M10Male thread30[Steel] SteelNo-Zinc Plating5035Black

210,341 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M10Male thread50[Steel] SteelNo-Zinc Plating5035Black

187,510 VND

1 Piece(s) Same day 10M12Male thread30[Steel] SteelNo-Zinc Plating6041Black

205,020 VND

1 Piece(s) Same day 10M12Male thread50[Steel] SteelNo-Zinc Plating6041Black

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Type Polygon Main Body Material Polyamide Polygon, type Triangular
Additional Function No Main Body Surface Treatment No