(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Ergonomic Seven Lobed Knobs (ELK)

Ergonomic Seven Lobed Knobs (ELK)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      306,268VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

CAD Download
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Features]
· The dimples on the side of the knob are designed based on ergonomics and give a comfortable grip feeling, and a lot of tightening can be achieved with little force.
- Although the standard color of the top of the main unit is black, we also accept orders for orange, gray, yellow, light blue, and red

Part Number
ELK45
ELK45A
ELK45AX20
ELK45AX30
ELK45R
ELK56
ELK56A
ELK56AX20
ELK56AX30
ELK56AX40
ELK56F
ELK56R
ELK56X20
ELK56X30
ELK56X40
ELK70
ELK70A
ELK70AX50
ELK70F
ELK70R
ELK70X30
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMounting Section Diameter (mm) and/or Diameter Mounting Section Type Mounting Section Length L
(mm)
Mounting Section Material Male Tip Machining Set Screw Thread Machining Female Thread, Round hole processing Mounting Section Surface Treatment Main Body Outer Diameter D
(Ø)
Main Body Height H
(mm)

309,236 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M6Female Thread12Brass--Blind HoleNo4526

338,288 VND

1 Piece(s) Same day 10M8Female Thread13Brass--Blind HoleNo4526

309,675 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M8Male thread20[Steel] SteelNo--Zinc Plating4526

310,005 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M8Male thread30[Steel] SteelNo--Zinc Plating4526

322,465 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 108Round hole14[Steel] Steel-NoBlind Hole / Accuracy HoleBlack Oxide Coating4526

306,268 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M8Female Thread13Brass--Blind HoleNo5629

327,463 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M10Female Thread13Brass--Blind HoleNo5629

329,216 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M10Male thread20[Steel] SteelNo--Zinc Plating5629

329,875 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M10Male thread30[Steel] SteelNo--Zinc Plating5629

330,531 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M10Male thread40[Steel] SteelNo--Zinc Plating5629

418,411 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1010Round hole22[Steel] Steel-NoThrough / Accuracy HoleBlack Oxide Coating5629

328,996 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 108Round hole14[Steel] Steel-NoBlind Hole / Accuracy HoleBlack Oxide Coating5629

328,231 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M8Male thread20[Steel] SteelNo--Zinc Plating5629

328,560 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M8Male thread30[Steel] SteelNo--Zinc Plating5629

328,890 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M8Male thread40[Steel] SteelNo--Zinc Plating5629

362,913 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M10Female Thread18Brass--Blind HoleNo7035

318,810 VND

1 Piece(s) Same day 10M12Female Thread17Brass--Blind HoleNo7035

393,728 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M12Male thread50[Steel] SteelNo--Zinc Plating7035

455,740 VND

1 Piece(s) Same day 1012Round hole27[Steel] Steel-NoThrough / Accuracy HoleBlack Oxide Coating7035

367,733 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1010Round hole21[Steel] Steel-NoBlind Hole / Accuracy HoleBlack Oxide Coating7035

364,555 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M10Male thread30[Steel] SteelNo--Zinc Plating7035
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMounting Section Diameter (mm) and/or Diameter Mounting Section Type Mounting Section Length L
(mm)
Mounting Section Material Male Tip Machining Set Screw Thread Machining Female Thread, Round hole processing Mounting Section Surface Treatment Main Body Outer Diameter D
(Ø)
Main Body Height H
(mm)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Type Round shape Main Body Material Polyamide Types of round-shaped Cylindrical Shape
4-side finish Dimple Additional Function No Main Body Surface Treatment No
Main Body Color Matt Black
Close

Comparison list