(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
S35C, Hardened tooth tip, black oxide coating.
Part Number |
---|
VSA-315 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Nominal Number | Number of Teeth (T) | Shaft Bore Dia. d (mm) | Material | Surface Treatment | Thickness (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
518,218 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 35 | 15 | 10 | [Steel] S35C | Black Oxide Coating | 9 |
Loading...Tải…
Sprocket Shape | C Shape | Type | Idler | Number of Strands | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Chain Type | RS | Shaft Type | Built-in bearing single |
Please check the type/dimensions/specifications of the part VSA-315 in the Idler Sprocket VSA, A Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần VSA-315 trong chuỗi Idler Sprocket VSA, A Type.
Part Number |
---|
VSA-317 |
VSA-415A |
VSA-415B |
VSA-415C |
VSA-515A |
VSA-515B |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Nominal Number | Number of Teeth (T) | Shaft Bore Dia. d (mm) | Material | Surface Treatment | Thickness (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
471,340 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 35 | 17 | 12 | [Steel] S35C | Black Oxide Coating | 10 | ||
530,749 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 40 | 15 | 10 | [Steel] S35C | Black Oxide Coating | 9 | ||
555,929 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 40 | 15 | 12 | [Steel] S35C | Black Oxide Coating | 10 | ||
566,355 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 40 | 15 | 12 | [Steel] S35C | Black Oxide Coating | 12 | ||
694,616 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 50 | 15 | 12 | [Steel] S35C | Black Oxide Coating | 12 | ||
781,566 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 50 | 15 | 20 | [Steel] S35C | Black Oxide Coating | 15 |