(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Wheel VU Series

Wheel VU Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      582,911VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Urethane wheels for general-purpose casters.
[Features]
·It has excellent wear resistance and oil resistance, and has high mechanical strength while providing cushioning properties, so it can withstand a large amount of load.
·It has the advantage of minimizing contamination of the floor surface.
·Part number used: STM·SKM·SKM-T·UTM·UKM.
·wheel hardness: 92HS.
·Operating Temperature: -40 to +80°C .

Part Number
VU-75
VU-100
VU-130
VU-150
VU-200
VU-250
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSWheel Outer Dia.
(Ø)
Width of Wheel
(mm)
Hole Diameter
(Ø)
Width of Hub
(mm)

582,911 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1075321035

656,816 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 10100321242

947,955 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 10130382053

1,070,965 VND

1 Piece(s) 20 Day(s) or more 10150422056

1,394,675 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 10200422056

2,705,398 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 10250452564

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Wheel Type Outer Ring + Wheel Tire Material Urethane Bearing Available