(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Brass with a chrome plated finish.
Main Body Material | Brass | Height(mm) | 30 | Main Body Type | Imposition Type |
---|---|---|---|---|---|
Grip thickness(mm) | 16 | Surfaced Type Category | U Shaped | Mounting Method | Female Thread |
U Shape | Straight | Main Body, Surface Treatment | Chrome Plating | Additional Function | No |
Handle Cross Sectional Shape | Round shape | Applied Load(N) | 1000 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part TF-70 in the Copper Handle_TF series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TF-70 trong chuỗi Copper Handle_TF.
Part Number |
---|
TF-100 |
TF-150 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Pitch (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
600,590 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 10 | 100 | ||
815,695 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 150 |