(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Aluminum Control Handle_HCB

Aluminum Control Handle_HCB
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      872,800VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· The light gray plastic hub covers hide the end face of the shaft, helping enhance the aesthetics of the handle.
· The hub cover can be easily attached and detached.
· Machined with a shaft hole (tolerance of H7).

Part Number
HCB-52XR10-A
HCB-62XR10-A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSOutside Diameter of Handle
(Ø)
Mounting Section Outer Diameter
(Ø)

872,800 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 105250

1,049,913 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 106260

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Handle type Controller Mounting Section, Hole Machining Round hole (through hole) Handle material Aluminum
Grip No (No Grip Mounting Hole) Set Screw Flat Machining No Handle surface Black Anodize
Thickness of Handle(mm) 23 Round hole diameter(Ø) 10