(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Slide Rail, FBL35E Type

Slide Rail, FBL35E Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      847,131VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Slide rail is extremely versatile and can be used for various applications.

Part Number
FBL35E+406L
FBL35E+457L
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSStroke Length S
(mm)
Rail Length L
(mm)
Allowable Load
(N)
Stroke Ls [Classification]
(mm)

847,131 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10432406270~450

930,393 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10483457250~500

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types Slide Shape Rail Material Ferrous Rail Stage Number Double Slide
Height(mm) 13 Width(mm) 35.3 Rail Surface Treatment No
Load Rating (when using 2) [Classification](N) ~300