(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Steel Tapered Roller Starter, Diameter ø42.7 (R900) × Width 305 to 690 (NTR Type)

Steel Tapered Roller Starter, Diameter ø42.7 (R900) × Width 305 to 690 (NTR Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,162,446VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Dedicated tapered roller for curves. The inside frame radius is 900 mm. Transport distance and roller width can be specified within the range of 305 - 690 mm.

Part Number
NTR305N-A
NTR305N-N
NTR390N-A
NTR390N-N
NTR490N-A
NTR490N-N
NTR620N-A
NTR620N-N
NTR690N-A
NTR690N-N
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShaft Type Width W
(mm)
Load (Standard)
(N)

1,162,446 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more With Shaft3051078.7

1,162,446 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more No Shaft3051078.7

1,285,953 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more With Shaft390833.6

1,285,953 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more No Shaft390833.6

1,377,590 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more With Shaft490686.5

1,377,590 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more No Shaft490686.5

1,505,080 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more With Shaft620539.4

1,505,080 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more No Shaft620539.4

1,596,713 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more With Shaft690490.3

1,596,713 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more No Shaft690490.3

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Long Roller Type Tapered Type Long Roller Outer Dia. D(Ø) 42.7
Roller Material Steel Bearing Double Surface Treatment No
Properties Standard Lining No Bearing Material Steel
Operating Temperature Range(°C) 0::40 Bearing Type Standard Bearing