(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Dryer, Moisture Indicator 6119-2C Series

Dryer, Moisture Indicator 6119-2C Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,556,336VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

For monitoring the dew point of the dry air dryer.

[Features]
· Moisture indicator monitors the dew-point of ultra-dry air using the scientific characteristics of silica gel.
· When the relative humidity of compressed air becomes 10%, the gel turns pink thereby making it easy to keep the air dry.

 
Part Number
6119-2C
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,556,336 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Related components (indicator) Method Others Shape Single Item
Outlet Flow Rate(l/min) 50 Exit Flow Rate [Distinction](l/min) ~50 Supply Side, Connection Type Rc
Inlet Air Temperature(℃) 32 Inlet Air Pressure(MPa) 1.0 Supply Side, Plumbing Thread Nominal 1/4

Please check the type/dimensions/specifications of the part 6119-2C in the Dryer, Moisture Indicator 6119-2C Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 6119-2C trong chuỗi Dryer, Moisture Indicator 6119-2C Series.