(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

for Mold Cooling, Mold Temperature Control Fitting, Straight Plug with Hose Fitting

for Mold Cooling, Mold Temperature Control Fitting, Straight Plug with Hose Fitting
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      192,601VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

One-touch fittings for mold cooling. No projections remain on the die after the plug is removed.

Part Number
AKC08-ID06BP
AKC08-ID09BP
AKC10-ID06BP
AKC10-ID09BP
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSOrifice Dia
(mm)
Full Length
(mm)

192,601 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 104.546

204,923 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 10646

208,736 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 104.551

218,470 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 10751

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types One-Touch Couplings Fitting Type Screw Mount Direction Applicable Fluid Water / Air
Body Material Brass Application Control the mold temperature / Heat Resistant Screw Mounting, Direction Straight
Operating Temperature(°C) 0::120 Applicable Tube O.D.1(φ) 6.3