(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Corrosion-Resistant SUS303 Equivalent Fitting Different Diameters Union Y

Corrosion-Resistant SUS303 Equivalent Fitting Different Diameters Union Y
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      440,161VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

No copper-based metal used. Also optimal for low-concentration ozone measures.

[Features]
· Perfect when additional strength is required and used in a corrosive atmosphere.
· Metal body uses special stainless steel with corrosion resistance equivalent to SUS303 (Cr19 – 21%, Mo1.5 – 2.5% stainless).
· Copper-based metal is not used.
· HNBR has been utilized in the sealing rubber material as part of efforts to reduce ozone concentrations.

Part Number
SPW6-4
SPW8-6
SPW10-8
SPW12-10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplicable Tube O.D.1
(φ)
Applicable Tube Outer Diameter 2
(φ)

440,161 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 64

494,385 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 86

613,013 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 108

818,666 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1210

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types One-Touch Couplings Fitting Type Union with different diameters Applicable Fluid Water / Air
Application Standard/Mini Union, Unequal Dia. Different Diameter Union-Y Operating Temperature(°C) 0::60