(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Corrosion-Resistant SUS303 Equivalent Fitting Reducer

Corrosion-Resistant SUS303 Equivalent Fitting Reducer
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      158,481VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

No copper-based metal used. Also optimal for low-concentration ozone measures.

[Features]
· Perfect when additional strength is required and when used in a corrosive atmosphere.
· Metal body uses special stainless steel whose corrosion resistance is SUS303 equivalent (Cr19 - 21%, Mo1.5 - 2.5% stainless).
· Copper based metal is not used.
· HNBR has been utilized in the sealing rubber material as part of efforts to reduce ozone concentrations.

Part Number
SPGJ4-6
SPGJ6-4
SPGJ8-4
SPGJ8-6
SPGJ10-4
SPGJ10-6
SPGJ10-8
SPGJ12-6
SPGJ12-8
SPGJ12-10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSApplicable Tube O.D.1
(φ)
Applicable Joint Diameter 1
(mm)

176,475 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more -64

158,481 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more -46

158,591 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more -48

176,531 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more -68

158,635 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more -410

180,570 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more -610

198,651 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more -810

180,735 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more -612

202,723 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more -812

232,901 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 101012

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types One-Touch Couplings Fitting Type Socket and reducer Applicable Fluid Water / Air
Application Standard/Mini Operating Temperature(°C) 0::60