(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

for Corrosion Resistance Corrosion Resistant SUS303 Equivalent Fitting Union Tee

for Corrosion Resistance Corrosion Resistant SUS303 Equivalent Fitting Union Tee
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      440,271VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

No copper-based metal used. Also optimal for low-concentration ozone measures.

[Features]
· Perfect when additional strength is required and when used in a corrosive atmosphere.
· Metal body uses special stainless steel whose corrosion resistance is SUS303 equivalent (Cr19 - 21%, Mo1.5 - 2.5% stainless).
· Copper based metal is not used.
· HNBR has been utilized in the sealing rubber material as part of efforts to reduce ozone concentrations.

Part Number
SPE4
SPE6
SPE8
SPE10
SPE12
SPE16
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplicable Tube O.D.1
(φ)

496,170 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 4

440,271 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 6

494,496 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 8

613,013 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10

818,666 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 12

978,908 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 16

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types One-Touch Couplings Fitting Type Union with same diameter Applicable Fluid Water / Air
Application Standard/Mini Union, Equal Dia. Union Tees Operating Temperature(°C) 0::60