(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Corrosion-Resistant SUS303 Equivalent Fitting Branch Double Y

Corrosion-Resistant SUS303 Equivalent Fitting Branch Double Y
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      773,418VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

No copper-based metal used. Good for handling low concentrations of ozone.

[Features]
- Useful in corrosive atmospheres and where more strength is needed.
- Metal body uses special stainless steel whose corrosion resistance is SUS303 equivalent (Cr19 - 21%, Mo1.5 - 2.5% stainless).
- No copper-based metal used.
- HNBR in the sealing rubber material helps reduce ozone concentration.

Part Number
SPRX4-01
SPRX4-02
SPRX6-01
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplicable Tube O.D.1
(φ)
Nominal of Thread 1

773,418 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 41/8

818,120 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 41/4

837,821 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 61/8

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types One-Touch Couplings Fitting Type Screw Mount Branch Applicable Fluid Water / Air
Application Standard/Mini Screw Mounting, Multipoint Double Y Branch Operating Temperature(°C) 0::60
Connection Screw Type 1 R