(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

for Corrosion Resistance SUS304 Fitting Cap (PPF8SUS)

for Corrosion Resistance SUS304 Fitting Cap (PPF8SUS)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      342,195VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Perfect when additional strength is required and when used in a chemical atmosphere.
· Comes with SUS304 in metal body.
▪ Comes with FKM in sealing material

Part Number
PPF8SUS
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplicable Tube O.D.1
(φ)

470,174 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 8

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types One-Touch Couplings Fitting Type Other shapes Applicable Fluid Water / Air / Chemicals、Solvent / Mixed Gas
Application Standard/Mini / Foods・Drug-Related Other Shapes Cap Operating Temperature(°C) 0::60

Please check the type/dimensions/specifications of the part PPF8SUS in the for Corrosion Resistance SUS304 Fitting Cap series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PPF8SUS trong chuỗi for Corrosion Resistance SUS304 Fitting Cap.

Products like this...

Part Number
PPF10SUS
PPF12SUS
PPF4SUS
PPF6SUS
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplicable Tube O.D.1
(φ)

560,410 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 10

642,897 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 12

342,195 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 4

413,933 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 6