(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

For General Piping, Mini-Type Tube Fitting, Cross A

For General Piping, Mini-Type Tube Fitting, Cross A

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • For General Piping, Mini-Type Tube Fitting, Cross A
  • For General Piping, Mini-Type Tube Fitting, Cross A
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      125,906VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • The product images are representative only. Specifications may differ for each part number, including shape and color.

Product Description

Tube fitting of mini type for general piping, cross A.
[Features]
·Now 40% more compact by volume compared to the standard type.
·Easy attachment and detachment of tubes despite ultra compact size.
·Features usability by using an oval open ring that is easy to push.
・ It offers quick-connect fittings for ultra-thin tube piping.
[Applications]
·Ideal for pipes in small actuators and similar equipment.

Specification

●SPQ(piece):10

Materials

●Main Body: Brass + Electroless Nickel Plate + Polybutylene Terephthalate(PBT)
●Seal Rubber: Nitrile Rubber(NBR)
Part Number
PZA1/8M
PZA1/8MW
PZA3M
PZA3MW
PZA4M
PZA4MW
PZA6M
PZA6MW
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSApplicable Tube O.D.1
(φ)
Appearance Color Trusco Code

139,960 VND

10 Piece(s) 10 Day(s) or more -3.2Standard Specifications-

139,960 VND

10 Piece(s) 10 Day(s) or more -3.2Light Gray Specification-

131,106 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 103Standard Specifications474-5361

125,906 VND

10 Piece(s) 10 Day(s) or more -3Light Gray Specification-

134,583 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 104Standard Specifications442-7912

128,398 VND

10 Piece(s) 10 Day(s) or more -4Light Gray Specification-

142,481 VND

1 Piece(s) Same day 106Standard Specifications442-7921

139,253 VND

10 Piece(s) 10 Day(s) or more -6Light Gray Specification-

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types One-Touch Couplings Fitting Type Union with same diameter Applicable Fluid Air
Application Standard/Mini Union, Equal Dia. Cross A Operating Temperature(°C) 0::60
Package Specifications Regular Packaging Specifications