(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

For General Piping, Tube Fitting, Reducer Union Straight

For General Piping, Tube Fitting, Reducer Union Straight

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      63,340VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • The product images are representative only. Specifications may differ for each part number, including shape and color.

PDF

Japanese Only

CAD Download
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

A complete line of quick connect fittings.
[Features]
· Quick-connect fitting for general pneumatic piping.
· After installation, you can change the take-off angle of the resin body. (applicable to some products)
· A wide lineup of products.
· Allows centralized piping.
· Collet features good action to prevent sore fingertips even with frequent attachment and detachment.
· The seal part uses an elastic sleeve with a unique shape that shuts out air leaks.
· The lock claws evenly grip the circumference of the tube.
· The electroless nickel provides high corrosion resistance, and the black resin body makes dirt hard to see.

One-Touch Fitting For General Pneumatic Piping

Tube Fitting For General Piping - Unequal Union Straight: related image

Plastic: PBT, Metal: Brass + Ni plating, Sealing rubber: NBR
Reduced ozone concentrations, non-grease/oil-free specification, clean room packaging specification, clean washing specification

Tube Fitting For General Piping - Unequal Union Straight: related image

Extension Screw Adapter appearance

Tube Fitting For General Piping - Unequal Union Straight: related image

Extension Screw Adapter dimensional drawing (metric thread type)

FormatTube Outer Diameter
φD1
Tube Outer Diameter
φD2
BφP1φP2Tube End
C1
Tube End
C2
Effective Cross-Sectional Area
(mm2)
Mass
(g)
PG6-46434.412.512.51714.95.36.4
PG8-48436.614.510.718.114.947.2
PG8-6637.914.51712.58.8
PG10-610639.817.51320.21710.512
PG10-8843.117.518.42014
PG12-8128442114.523.418.121.516
PG12-101047.62120.23521
PG12-3/83/8
PG16-12161249.5252524.123.488.627
PG1/4-41/4434.412.512.51714.95.36.3
PG5/16-3/165/163/1638.314.514518.117.458.8
PG5/16-1/41/437.91712.58.7
PG3/8-5/163/85/1643.117.517.520.218.42015
PG1/2-1/41/21/444.42114.523.71711.515
PG1/2-5/165/1644.318.12316
PG1/2-3/83/847.92120.250.821
PG5/8-1/25/81/249.8252524.123.790.626

Unit: mm

Usable FluidsAir, water (see conditions*)
Maximum Operating Pressure1.0 MPa
Operating Vacuum Pressure-100 kPa
Operating Temperature Range0 to 60°C (no freezing)

Specifications

  • *When the fluid used is water, the following conditions must be observed.
  1. 1.When using water, make sure the surge pressure stays below the maximum operating pressure.
  2. 2.Tap water of the standard equivalent to the water supply in Japan can be used. Please inquire if you want to use other kinds of water.
  3. 3.Be sure to use an insert ring when using water.
Millimeter Size (mm)φ4, φ6, φ8, φ10, φ12, φ16
Inch Sizeφ1/8, φ5/32, φ3/16, φ1/4, φ5/16, φ3/8, φ1/2, φ5/8

Compatible sizes (tube sizes)

Metric Male ThreadM5 × 0.8, M6 × 1
Taper Pipe Male ThreadR1/8, R1/4, R3/8, R1/2
Metric Female ThreadM5 × 0.8
Taper Pipe Female ThreadRc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2

Compatible sizes (thread sizes)

Tube Fitting For General Piping - Unequal Union Straight: related image

High performance and high quality
The lock claw evenly grips the circumference of the tube. Even after many years, tubes still attach and detach like new. Unique elastic sleeve design shuts out air leaks.
Industry-leading range of variations
A wide assortment of different-diameter sizes is available. One fitting can be used where traditionally two fittings were required. By reducing the number of fittings used, you can reduce costs and space. After installation, you can change the take-off angle of the resin body.

Tube Fitting For General Piping - Unequal Union Straight: related image

Allows centralized piping
The triple types (PKD, PKG, PKJ) and twin triple types (PKVD, PKVG) enable compact, centralized piping.

Tube Fitting For General Piping - Unequal Union Straight: related image

We offer a clean room packaging specification (optional), which is suited to piping in a clean environment
The product uses fluorochemical grease and is cleaned with clean air before being packaged in a clean room (equivalent to ISO Class 6). We offer a clean washing specification suitable for various particle- and oil-averse production processes (optional setting for clean room packaging specification).
The product is vacuum sealed after ultrasonic vacuum cleaning with HFE (hydrofluoroether) in a clean room.

Part Number
PG1/2-1/4
PG1/2-3/8
PG1/2-5/16
PG1/4-4
PG3/8-5/16
PG5/8-1/2
PG5/16-1/4
PG5/16-3/16
PG6-4
PG6-4C
PG6-4W
PG8-4
PG8-4W
PG8-6
PG8-6C
PG8-6W
PG10-6
PG10-6W
PG10-8
PG10-8W
PG12-3/8
PG12-8
PG12-8C
PG12-8W
PG12-10
PG12-10-C
PG12-10W
PG16-12
PG16-12W
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSApplication Applicable Tube O.D.1
(φ)
Applicable Tube Outer Diameter 2
(φ)
Package Specifications Release Ring Color Resin Body Color Trusco Code

138,063 VND

10 Piece(s) 11 Day(s) or more -Standard/Mini12.76.35Regular Packaging SpecificationsWhiteBlack-

93,340 VND

1 Piece(s) Same day -Standard/Mini12.79.53Regular Packaging SpecificationsWhiteBlack-

138,063 VND

10 Piece(s) 10 Day(s) or more -Standard/Mini12.77.94Regular Packaging SpecificationsWhiteBlack-

64,980 VND

1 Piece(s) Same day -Standard/Mini6.354Regular Packaging SpecificationsWhiteBlack-

131,556 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -Standard/Mini9.537.94Regular Packaging SpecificationsWhiteBlack-

194,040 VND

10 Piece(s) 10 Day(s) or more -Standard/Mini15.8812.7Regular Packaging SpecificationsWhiteBlack-

105,760 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more -Standard/Mini7.946.35Regular Packaging SpecificationsWhiteBlack-

96,610 VND

10 Piece(s) 16 Day(s) or more -Standard/Mini7.944.76Regular Packaging SpecificationsWhiteBlack-

83,405 VND

1 Piece(s) Same day 10Standard/Mini64Regular Packaging SpecificationsBlackBlack290-9308

129,834 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) or more -Standard/Mini / Clean circumstance64Clean Room Packaging SpecificationsLight blueLight Gray-

63,340 VND

1 Piece(s) Same day -Standard/Mini64Regular Packaging SpecificationsLight GrayLight Gray-

89,095 VND

1 Piece(s) Quote 10Standard/Mini84Regular Packaging SpecificationsBlackBlack442-6967

86,961 VND

10 Piece(s) 10 Day(s) or more -Standard/Mini84Regular Packaging SpecificationsLight GrayLight Gray-

89,313 VND

1 Piece(s) Same day 10Standard/Mini86Regular Packaging SpecificationsBlackBlack290-9316

131,101 VND

1 Piece(s) Same day -Standard/Mini / Clean circumstance86Clean Room Packaging SpecificationsLight blueLight Gray-

77,790 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) -Standard/Mini86Regular Packaging SpecificationsLight GrayLight Gray-

109,383 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 10Standard/Mini106Regular Packaging SpecificationsBlackBlack290-9324

113,056 VND

10 Piece(s) 10 Day(s) or more -Standard/Mini106Regular Packaging SpecificationsLight GrayLight Gray-

88,340 VND

1 Piece(s) Same day 10Standard/Mini108Regular Packaging SpecificationsBlackBlack290-9332

88,340 VND

1 Piece(s) Same day -Standard/Mini108Regular Packaging SpecificationsLight GrayLight Gray-

93,340 VND

1 Piece(s) Same day -Standard/Mini129.53Regular Packaging SpecificationsBlackBlack-

95,000 VND

1 Piece(s) Same day 10Standard/Mini128Regular Packaging SpecificationsBlackBlack290-9341

136,500 VND

1 Piece(s) Same day -Standard/Mini / Clean circumstance128Clean Room Packaging SpecificationsLight blueLight Gray-

95,000 VND

1 Piece(s) Same day -Standard/Mini128Regular Packaging SpecificationsLight GrayLight Gray-

116,525 VND

1 Piece(s) Same day 10Standard/Mini1210Regular Packaging SpecificationsBlackBlack290-9359

174,316 VND

10 Piece(s) 10 Day(s) or more -Standard/Mini / Clean circumstance1210Clean Room Packaging SpecificationsLight blueLight Gray-

127,096 VND

10 Piece(s) 11 Day(s) or more -Standard/Mini1210Regular Packaging SpecificationsLight GrayLight Gray-

166,476 VND

1 Piece(s) Same day 10Standard/Mini1612Regular Packaging SpecificationsBlackBlack290-9367

181,976 VND

10 Piece(s) 10 Day(s) or more -Standard/Mini1612Regular Packaging SpecificationsLight GrayLight Gray-
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSApplication Applicable Tube O.D.1
(φ)
Applicable Tube Outer Diameter 2
(φ)
Package Specifications Release Ring Color Resin Body Color Trusco Code

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types One-Touch Couplings Fitting Type Union with different diameters Applicable Fluid Water / Air
Union, Unequal Dia. Different Diameter Union Straight Operating Temperature(°C) 0::60
Close

Comparison list