(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

SAE"O" Ring Boss Connection JIC37° Flare SAE Male 90° Elbow (4017-04)

SAE"O" Ring Boss Connection JIC37° Flare SAE Male 90° Elbow (4017-04)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      276,113VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Shape: 90° Elbow
· Connection type: UNF37 FCS
· Material: steel

 
Part Number
4017-04
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngConnection screw T1 Connection screw T2

276,113 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 7/16-207/16-20

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Adapter Shape 90° Elbow Connection Type Male thread × Male thread
Connection Type M2 UNF37° Material Steel

Please check the type/dimensions/specifications of the part 4017-04 in the SAE"O" Ring Boss Connection JIC37° Flare SAE Male 90° Elbow series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 4017-04 trong chuỗi SAE"O" Ring Boss Connection JIC37° Flare SAE Male 90° Elbow.

Products like this...

Part Number
4017-06
4017-08
4017-10
4017-12
4017-16
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngConnection screw T1 Connection screw T2

322,131 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 9/16-189/16-18

356,591 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 3/4-163/4-16

484,922 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 7/8-147/8-14

564,909 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 1 1/16-121 1/16-12

1,140,067 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) or more 1 5/16-121 5/16-12