(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
PT Connection Screw Down Female 45° Elbow (2089-04)

PT Connection Screw Down Female 45° Elbow (2089-04)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      137,833VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Shape]·45° Elbow. [Connection Type]·PT. [Materials]·Steel.

 
Part Number
2089-04
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngConnection screw T1 Connection screw T2

137,833 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 1/41/4

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Adapter Shape 45° Elbow Connection Type Female Screw × Female Screw
Connection Type M1 PT Connection Type M2 PT Material Steel

Please check the type/dimensions/specifications of the part 2089-04 in the PT Connection Screw Down Female 45° Elbow series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 2089-04 trong chuỗi PT Connection Screw Down Female 45° Elbow.

Products like this...

Part Number
2089-06
2089-08
2089-12
2089-16
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngConnection screw T1 Connection screw T2

158,371 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 3/83/8

234,495 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 1/21/2

347,871 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 3/43/4

422,528 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) or more 11