(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
YOKOHAMA RUBBER Hydraulic Hose Adapter PT Connection Threaded Stem Nipple.
Type | Adapter | Shape | Nipple | Connection Type | Male thread × Male thread |
---|---|---|---|---|---|
Connection Type M1 | PT | Connection Type M2 | PT | Material | Steel |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 2083-08 in the PT Connection Screw-in Type Nipple series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 2083-08 trong chuỗi PT Connection Screw-in Type Nipple.
Part Number |
---|
2083-02 |
2083-04 |
2083-06 |
2083-12 |
2083-16 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Connection screw T1 | Connection screw T2 |
---|---|---|---|---|---|---|
65,665 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 1/8 | 1/8 | ||
67,855 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 1/4 | 1/4 | ||
80,203 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 3/8 | 3/8 | ||
141,555 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 3/4 | 3/4 | ||
186,968 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 1 | 1 |