(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Shape: Socket
· Connection type: PT, PF30 FCS
· Material: steel
Type | Adapter | Shape | Socket | Connection Type | Female Screw × Female Screw |
---|---|---|---|---|---|
Connection Type M1 | PT | Connection Type M2 | PF30°FCS | Material | Steel |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 1018-06 in the PT Connection PF30° FCS Female Swivel Connector series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 1018-06 trong chuỗi PT Connection PF30° FCS Female Swivel Connector.
Part Number |
---|
1018-04 |
1018-06-04 |
1018-08 |
1018-12 |
1018-16 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Connection screw T1 | Connection screw T2 |
---|---|---|---|---|---|---|
148,631 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 1/4 | 1/4 | ||
776,125 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 3/8 | 1/4 | ||
171,141 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 1/2 | 1/2 | ||
284,985 VND | 1 Piece(s) | 19 Day(s) or more | 3/4 | 3/4 | ||
394,143 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 1 | 1 |