(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Super Coupler, Steel, PH

Super Coupler, Steel, PH

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Super Coupler, Steel, PH
  • Super Coupler, Steel, PH
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      143,931VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Lightweight design suitable for hand connection of hand tools. Single-touch connection for superior operability.

Part Number
02PH-STL
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

143,931 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types of connection parts For hose mounting Plug (Male) / Socket (Female) Plug (Male) Body Material Steel
Applicable Fluids Air Types Standard Structure of Valve Single Passage Opening Closing Type
Operating Temperature Range(°C) -20::180 Operating Pressure Range(MPa) 0::1 Hose size of the mating side (Inch) 1/4

Please check the type/dimensions/specifications of the part 02PH-STL in the Super Coupler, Steel, PH series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 02PH-STL trong chuỗi Super Coupler, Steel, PH.