(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Small Coupler, SF Type, Brass

Small Coupler, SF Type, Brass

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Small Coupler, SF Type, Brass
  • Small Coupler, SF Type, Brass
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      541,513VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A small, lightweight, single-touch connection type.

Part Number
MS-10SF-BRS-NBR
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

541,513 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types of connection parts For Male Thread Plug (Male) / Socket (Female) Socket (female) Body Material Brass(C3604)
Applicable Fluids Water / Air Types Standard Structure of Valve Single Passage Opening Closing Type
Seal Material Nitrile Rubber (NBR) Operating Temperature Range(°C) -20::80 Operating Pressure Range(MPa) 0::0.7
Types of connection screw Rc Nominal of Thread 1/8

Please check the type/dimensions/specifications of the part MS-10SF-BRS-NBR in the Small Coupler, SF Type, Brass series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MS-10SF-BRS-NBR trong chuỗi Small Coupler, SF Type, Brass.