(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Speakon muffler SM1 series

Speakon muffler SM1 series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      547,543VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· Integrated noise silencer and control valve.
· Exhaust flow rate can be controlled 0 ~ 100%.

[Use]
· Can be used for speed control of actuator and noise silencer of exhaust sound.

 
Part Number
SM104
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

547,543 VND

1 Piece(s) 10 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Adjustment Type of Displacement Body Material Copper Alloy Mounting Thread Nominal 1/2
Pipe Connection Port Type R Effective Sectional Area(mm2) 45 Cover Presence
Element Material Sintered Alloy Effective Sectional Area【classification】(mm2) ~50 Outer Dia. D(Ø) 25.4
Max. Operating Pressure(MPa) 1 Ordering Unit(piece) 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part SM104 in the Speakon muffler SM1 series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SM104 trong chuỗi Speakon muffler SM1 series.