(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

For Corrosion Resistance, SUS316 Tightened Fitting, (Union Tee) (NSE0420)

For Corrosion Resistance, SUS316 Tightened Fitting, (Union Tee) (NSE0420)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      776,255VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

All materials use SUS316 to provide excellent rust resistance. *CAD data currently being revised for this series. This will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· SUS316, a substance with superior corrosion resistance, was used in all of the materials.
· The no-sleeve-required design eliminates issues of forgetting to attach or losing a sleeve.
· For chemistry applications, medical applications, chemical applications, and food applications.
· Purified with clean air and packaged in a clean room (Class 1000).
· Added inch sizes.
· Wider variety of products available.

Part Number
NSE0420
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTube Outer Dia.
(mm)
Tube Inner Dia.
(mm)

869,125 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 42

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connection Types Tube ⇔ Branch of tube with same diameter Tube-to-Tube Connection Shape Union Tees Material SUS316
Surface Treatment No

Please check the type/dimensions/specifications of the part NSE0420 in the For Corrosion Resistance, SUS316 Tightened Fitting, (Union Tee) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NSE0420 trong chuỗi For Corrosion Resistance, SUS316 Tightened Fitting, (Union Tee).

Products like this...

Part Number
NSE0425
NSE0640
NSE0860
NSE1/2
NSE1/4
NSE1075
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTube Outer Dia.
(mm)
Tube Inner Dia.
(mm)

893,685 VND

1 Piece(s) Same day 42.5

776,255 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 64

1,029,631 VND

1 Piece(s) Same day 86

1,650,351 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 12.79.56

873,438 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 6.354.57

1,412,965 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 107.5