(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Japanese Only
Double notched knuckle for SSD. Pin (including ring) is attached.
Type of Support | Accessory | Material | Steel | Accessories Included | With attachment |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Cylinder Series | CMK2.CMA2.CKV2.JSK2.JSM2 |