(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Simple Flow Controller FK Series Female Thread Type

Simple Flow Controller FK Series Female Thread Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      350,610VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some of the items are scheduled to be discontinued as of end of March in 2023. The manufacturer keep the items produced but they are not available with Misumi.
    There are not the replacement items and the plan to resumption of sale. Please check the quotation and order screen for details.


Product Description

·Easy center alignment and parallelism alignment. Set in a short time.

 
Part Number
FK-M3
FK-M4
FK-M5
FK-M6
FK-M8X1.0
FK-M8X1.25
FK-M10
FK-M12
FK-M14
FK-M16
FK-M18
FK-M22
FK-M26
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngConnecting Thread Nominal M
(mm)
Connecting Thread Nominal P
(mm)
Allowable Eccentricity U
(mm)
Maximum Applied Tensile / Compression Force
(kN)
Nominal Diameter of Thread of X Pitch

350,610 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more M3~M80.5~0.80.30.063M3X0.5

350,610 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more M3~M80.5~0.80.30.11M4X0.7

366,548 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more M3~M80.5~0.80.30.179M5X0.8

587,706 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more M3~M81~1.750.30.253M6X1.0

523,864 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more M3~M81~1.750.30.462M8X1.0

560,305 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more M3~M81~1.750.30.462M8X1.25

603,643 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more M10~M181~1.750.30.734M10X1.25

647,466 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more M10~M181~1.750.31.069M12X1.5

827,806 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more M10~M181~1.750.31.466M14X1.5

838,706 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more M10~M181~1.750.72.003M16X1.5

943,345 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more M10~M181~1.750.72.448M18X1.5

986,120 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more M20~M261~1.750.73.896M22X1.5

1,281,998 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more M20~M261~1.750.76.219M26X1.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Cylinder Connector Connection Type, Cylinder Side Female Thread Applicable Cylinder Air pressure cylinders
Case Steel (nickel plating) Cylinder Connector Details Set Mounting Flange Shape
Ball Stud Steel (nickel plating)