(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Adapter for objective lens

Adapter for objective lens
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      920,057VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Used by attaching to various types of cross motion holder.

[Features]
· An adapter for objective lenses.
· Used by attaching to various types of cross motion holder.
· The objective lens is fixed by screwing in.

 
Part Number
F510B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

920,057 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Screw M20.32, P=0.706

Please check the type/dimensions/specifications of the part F510B in the Adapter for objective lens series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần F510B trong chuỗi Adapter for objective lens.