(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Variable Pinhole Holder

Variable Pinhole Holder
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,365,723VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

The rotating disc features eight small-diameter holes of different sizes every 45°. Positioning for each hole is done by a click-stop method. Note: The CAD data for this series is being modified. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

 
Part Number
F70
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

5,365,723 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Height of Holder(mm) 50 Pin Hole Diameter Type Standard

Please check the type/dimensions/specifications of the part F70 in the Variable Pinhole Holder series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần F70 trong chuỗi Variable Pinhole Holder.