(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 21:00 (ICT) 29/9/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

Mirror Holder

Mirror Holder
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,893,277VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

An affordable mirror holder for fixing items such as mirrors or plate beam splitters. The tilt can be finely adjusted in the two axial directions. Note: The CAD data for this series is being modified. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

 
Part Number
F56-30
F56-50
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSUseed Mirror Diameter
(φ)
Height of Holder
(mm)

3,893,277 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 103038

4,791,892 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 105048

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Fine Movement Method Feed screw P=0.5 Adjustment axis θyθz axis