(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Plate type rod stand

Plate type rod stand
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,510,019VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· A stand for fixing rods with a length of 10 mm.
· Also includes a 10 mm length rod.
· Can be used as the rod stand for the Opt Station holder, fixing it in any position (360°).

 
Part Number
A55-12-10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

1,510,019 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Size(mm) 40×30 Bottom Mounting Hole Type T-M3D

Please check the type/dimensions/specifications of the part A55-12-10 in the Plate type rod stand series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A55-12-10 trong chuỗi Plate type rod stand.