(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A caster with a rubber wheel and swivel stopper.
Part Number |
---|
SCP-130VS |
SCP-200VS |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Mounting Height H (mm) | Load Range (daN) | Allowable Load (daN) | Wheel Dia. D (Ø) | Wheel Width B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,606,820 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 10 | 165 | 140.01~220.00 | 180 | 130 | 38 | ||
2,445,991 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 10 | 241 | 220.01~320.00 | 250 | 200 | 45 |
Loading...Tải…
Caster Type | Plug Style | Stopper (Detail) | With Rotation Stopper | Wheel Material | Rubber |
---|---|---|---|---|---|
Wheel Characteristics | No | Fitting Material | Steel | Shaft Dia. T(Ø) | 36 |
Application | Factory facilities / Vertical lift | Swivel Radius(mm) | 100 | Load Category | Medium Load |
Wheel Bearings | Available | Stopper Type | - |