(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Optional Parts [Eccentric Angle Adapter] OP-010UB

Optional Parts [Eccentric Angle Adapter] OP-010UB
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,456,316VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Durability can be improved in use conditions where the eccentric angle is effective. It can also be used as a stopper nut. The maximum use eccentric angle is 10 degrees.

Part Number
OP-010UB
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

4,456,316 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body/Related Parts Related Components Stroke(mm) 50 External Thread Diameter M45
Nominal Mounting Screw [M] 45 Body Material Steel Full Length(mm) 167
O.D.(Ø) 45 Allowable Angular Misalignment Degree(deg) 10 Diameter of Screw with External Damper Shape(mm) M36
Damper Stroke(mm) 50

Please check the type/dimensions/specifications of the part OP-010UB in the Optional Parts [Eccentric Angle Adapter] OP-010UB series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần OP-010UB trong chuỗi Optional Parts [Eccentric Angle Adapter] OP-010UB.