(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Optional Parts [Urethane Foam Cap] OP-090 M36B

Optional Parts [Urethane Foam Cap] OP-090 M36B
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      392,343VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

The sound absorbing cap decreases the impact noise when a load collides against the damper.

Part Number
OP-090M36B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

392,343 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body/Related Parts Related Components Body Material Elastomer Full Length(mm) 10
O.D.(Ø) 34 Diameter of Screw with External Damper Shape(mm) M36

Please check the type/dimensions/specifications of the part OP-090M36B in the Optional Parts [Urethane Foam Cap] OP-090 M36B series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần OP-090M36B trong chuỗi Optional Parts [Urethane Foam Cap] OP-090 M36B.