(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
FBK80B finished bore sprocket

FBK80B finished bore sprocket
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,074,550VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

FBK finished sprocket has shaft hole tolerance H7, standard grade parallel keys that satisfy previous JIS standards, metric coarse machining, and hex socket head screws already inserted.

 
Part Number
FBK80B17D38
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,074,550 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Sprocket Shape Shape B Chain No. 80 Number of Teeth(T) 17
Shaft Hole Dia. d(mm) 38 Number of Strands 1 Material Steel
Chain Type Standard Type Shaft hole machining type Shaft Type Shaft hole machined
Surface Treatment No Key Groove Width b(mm) 10

Please check the type/dimensions/specifications of the part FBK80B17D38 in the FBK80B finished bore sprocket series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FBK80B17D38 trong chuỗi FBK80B finished bore sprocket.