(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

VAC Series Carbide Roughing End Mill

VAC Series Carbide Roughing End Mill
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Features]
・High-speed rotation is possible by adopting a 45° helix.
・Using a fine pitch nick, the surface roughness after processing is also excellent.
・The conductivity is minimal.
《Additional machining》
・Additional neck relief machining can be specified using MISUMI standard tools.
・No need to create drawings. You can order by simply specifying the dimensions using the model number.
・Available starting from 1 piece, ``just the quantity you need when you need it.''
・Delivered on the 3rd day.

VAC Series Carbide Roughing End Mill:Related Image
Part Number
SN-VAC-HRFPR6-15-[20-42/1]-15
SN-VAC-HRFPR6-[16-32/1]-10
SN-VAC-HRFPR7-[23-46/1]-18
SN-VAC-HRFPR8-20-[25-46/1]-20
SN-VAC-HRFPR8-[17-36/1]-12
SN-VAC-HRFPR10-25-[30-45/1]-25
SN-VAC-HRFPR10-[20-35/1]-15
SN-VAC-HRFPR12-30-[35-44/1]-30
SN-VAC-HRFPR12-[25-34/1]-20
VAC-HRFPR3
VAC-HRFPR4
VAC-HRFPR5
VAC-HRFPR6
VAC-HRFPR6-15
VAC-HRFPR7
VAC-HRFPR8
VAC-HRFPR8-20
VAC-HRFPR10
VAC-HRFPR10-25
VAC-HRFPR12
VAC-HRFPR12-30
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOuter Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Number of Flutes
(sheet)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Figure Ultra-Small R
(mm)

-

1 Piece(s) 8 Day(s) or more -------

-

1 Piece(s) 8 Day(s) or more -------

-

1 Piece(s) 8 Day(s) or more -------

-

1 Piece(s) 8 Day(s) or more -------

-

1 Piece(s) 8 Day(s) or more -------

-

1 Piece(s) 8 Day(s) or more -------

-

1 Piece(s) 8 Day(s) or more -------

-

1 Piece(s) 8 Day(s) or more -------

-

1 Piece(s) 8 Day(s) or more -------

1,173,761 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 38365010.2

1,173,761 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 410365010.2

1,173,761 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 513465010.2

1,035,984 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 610465020.2

1,269,146 VND

1 Piece(s) Available 6 Day(s) or more 615466020.2

1,581,227 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 718487010.2

1,526,803 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 812486020.2

1,586,024 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 820487020.2

1,987,847 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10154106520.3

2,058,954 VND

1 Piece(s) Available Same day 10254107520.3

2,539,598 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 12204127020.3

2,634,476 VND

1 Piece(s) Available Same day 12304128020.3
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOuter Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Number of Flutes
(sheet)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Figure Ultra-Small R
(mm)

Loading...Tải…

  1. 1

Specifications

VAC Series Carbide Roughing End Mill:Related Image

Model Number
VAC-HRFPR
Flute Diameter DFlute Length ℓFlute Length ℓOverall Length LShank Diameter dSlight RoundingNumber of FlutesFigure
385060.231
4105060.231
5135060.241
6105060.242
15156060.242
7187080.241
8126080.242
20207080.242
101565100.342
252575100.342
122070120.342
303080120.342

Example


It adopts a 45° twisted structure that allows for high speed rotation.
It adopts a fine pitch nick that delivers a finish with good surface roughness after machining.
[ ! ]The electrical conductivity is minimal.

Basic InformationThông tin cơ bản

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum Alloy / Copper Alloy Model Roughing Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Groove / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting
Close

Comparison list