(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Pure copper type electrode with excellent electrical and thermal conductivity, ductility, corrosion resistance, and weather resistance.
Loading...Tải…
Model Number | |
D | |
E-CUSA | 21 |
30 | |
40 |
Material | S45C (Shank), Tough Pitch Copper (Round Electrode Part) |