(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Nickel plated bolt with swivel pads whose material is S45C.
Part Number |
---|
JPB14-A |
JPB14-B |
JPB14-C |
JPB16-A |
JPB16-B |
JPB16-C |
JPB18-A |
JPB18-B |
JPB18-C |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | M | A (mm) | Model | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
317,371 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 14 | 48.5 | A | 19 | 14.3 | 4 | 6 | 55 | |
317,371 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 14 | 61.2 | B | 19 | 14.3 | 4 | 6 | 65 | |
341,143 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 14 | 73.9 | C | 19 | 14.3 | 4 | 6 | 80 | |
341,143 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 16 | 48.5 | A | 25 | 14.3 | 4.8 | 8 | 80 | |
341,143 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 16 | 61.2 | B | 25 | 14.3 | 4.8 | 8 | 95 | |
341,143 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 16 | 73.9 | C | 25 | 14.3 | 4.8 | 8 | 113 | |
560,827 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 18 | 61.2 | A | 28 | 15.9 | 5.6 | 8 | 125 | |
539,657 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 18 | 73.9 | B | 28 | 15.9 | 5.6 | 8 | 145 | |
539,657 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 18 | 86.5 | C | 28 | 15.9 | 5.6 | 8 | 165 |
Loading...Tải…
Part Number | M | Type | A | B | C | D | E | Weight (g) |
JPB | 14 | A | 48.5 | 19 | 14.3 | 4.0 | 6 | 55 |
B | 61.2 | 65 | ||||||
C | 73.9 | 80 | ||||||
16 | A | 48.5 | 25 | 14.3 | 4.8 | 8 | ||
B | 61.2 | 95 | ||||||
C | 73.9 | 113 | ||||||
18 | A | 61.2 | 28 | 15.9 | 5.6 | 8 | 125 | |
B | 73.9 | 145 | ||||||
C | 86.5 | 165 |