(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Leg Clamp

Leg Clamp
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      461,460VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

The material of the NLC type is FCD450 and it is a clamp with parker processing.
The NLCMC type is a clamp whose material is S45C and has alkaline blackening and a hardness of 25 to 35 HRC.

Leg Clamp:Related Image
Part Number
NLC12
NLC14
NLC14A
NLC16
NLC20
NLCMC121
NLCMC161
NLCMC162
NLCMC163
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngB No. A
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
Mass
(g)
Applicable Bolt M

461,460 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 24124224121212138.514--80M12

485,232 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 3214543216161614.31018--200M14

490,172 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 2614A543212161414.31018--190M14

627,445 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 4016614020202017.5822--390M16

787,382 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 5020755025252520.69.527--730M20

1,344,554 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 32121633215151714.31027719240M12, M14

1,722,224 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 32161633215151717.5828719240M16

1,765,353 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 38162983821151717.53041720490M16

1,850,287 VND

1 Piece(s) Available 11 Day(s) or more 27163633215151217.5828719220M16

Loading...Tải…

  1. 1

Specifications

Leg Clamp:Related Image

Part NumberNo.Applicable
Bolt
ABCDEFGHIJKWeight
(g)
NLC12M1242242412121213.08.514--80
14M1454323216161614.310.018200
14A261214190
16M1661404020202017.58.022390
20M2075505025252520.69.527730
NLCMC121M12, M1463323215151714.310.0719240
161M1617.58.028
1629838382117.530.04120490
163632732151217.58.02819220

Example

Leg Clamp:Related Image