(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Step Clamp

Step Clamp

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      680,826VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
·Used to hold workpieces during machine finishing
·Used with step block, stud bolt, T-slot nut, and flange nut
·Material S45C (Hardening HRC30±5)/Surface treatment black oxide coating

Step Clamp:Related Image
Part Number
SC10-A
SC10-B
SC10-C
SC12-A
SC12-B
SC12-C
SC16-A
SC16-B
SC16-C
SC20-A
SC20-B
SC20-C
SC22-A
SC22-B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNo. Overall Length
(mm)
Model A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Mass
(g)
Applicable Bolt M

680,826 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1060A6025121922111160M10

859,113 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10100B100251638251411120M10

1,055,414 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10150C150251956281711260M10

772,785 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1260A6025131823111560M12

998,007 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 12100B100321932281713170M12

1,161,397 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 12150C150322251331914290M12

716,484 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1660A6032161027141880M16

965,877 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 16100B100381931311718200M16

1,156,050 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 16150C150382248331918350M16

1,073,078 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 20100A100381927311722190M20

1,137,700 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 20150B150382548382222370M20

1,603,539 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 20200C200503080412522680M20

1,951,854 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 22152.4A150503242442724650M22

2,684,104 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 22203.2B200503276473024950M22

Loading...Tải…

  1. 1

Specifications

Step Clamp:Related Image

Part NumberNo.TypeApplicable
Bolt
ABCDEFGWeight
(g)
SC10AM106025121922111160
B10016382514120
C15019562817260
12AM1260121823111360
B1003219322817170
C1502251331914290
16AM1660161027141880
B1003819313117200
C15022483319350
20AM201001927311722190
B15025483822370
C2005030804125680
22AM221503242442724650
B200764730950
C2503810252331,280

More Information


Use by pairing with a stepped block.

Step Clamp:Related Image

Example

Step Clamp:Related Image