(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
·Tip ball type for submarine gate
·Tip R 0.1 mm unit can be specified
·Included angle θ 20°· 30°· 45°·60° selectable
Part Number |
---|
C-SMBGC6-[0.3-1/0.1]-[20,30,45,60] |
C-SMBGC8-[0.3-1/0.1]-[20,30,45,60] |
C-SMBGC10-[0.3-1/0.1]-[20,30,45,60] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Shank diameter (mm) | Blade length ℓ θ60° (mm) | Blade length ℓ θ45° (mm) | Blade length ℓ θ30° (mm) | Blade length ℓ θ20° (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 6 | 5 | 7 | 10.8 | 16.4 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 8 | 6.8 | 9.4 | 14.6 | 22.1 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 8.8 | 11.8 | 18.3 | 27.8 |
Loading...Tải…
Model Number | Tip R 0.1 mm Increment Designation |
Double Angle θ (Selection) |
Blade Length ℓ |
Overall Length L |
||||
Shank Diameter d |
||||||||
θ20° | θ30° | θ45° | θ60° | |||||
C-SMBGC (Carbide) |
6 | 0.3 ~ 1.0 | 20° 30° 45° 60° |
16.4 | 10.8 | 7.0 | 5.0 | 100 |
8 | 22.1 | 14.6 | 9.4 | 6.8 | ||||
10 | 27.8 | 18.3 | 11.8 | 8.8 |
[ ! ]TS coating and XAL coating can be specified for the additional processing. (>>see below)
Material | Carbide | Overall Length L(mm) | 100 |