(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

TSC series carbide radius end mill, 4-flute, 45° spiral / long shank, short model

TSC series carbide radius end mill, 4-flute, 45° spiral / long shank, short model

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Volume Discount
  • TS
  • General Steel
  • 4 Flutes
  • S (Short)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,204,293VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Features]
·Unique chip gullet shape enables groove cutting with depth of cut equivalent to that of 2 flutes
·Because of its high chip removal capability performance, it is possible to process at feed rate that is more than double compared to that of standard end mill
·Long shank type ideal for deep cavity milling
·For ø7 and above, shank diameter is thinner than cutting diameter to prevent interference
·Can be regrinded. Please refer to the page dedicated to "regrinding service" for usage procedures, range of services, prices, etc.

TSC series carbide radius end mill, 4-flute, 45° spiral / long shank, short model:Related Image

Part Number
TSC-CR-LS-HEM4S3-R0.2
TSC-CR-LS-HEM4S3-R0.5
TSC-CR-LS-HEM4S4-R0.2
TSC-CR-LS-HEM4S4-R0.5
TSC-CR-LS-HEM4S6-R0.3
TSC-CR-LS-HEM4S6-R0.5
TSC-CR-LS-HEM4S7-R0.5
TSC-CR-LS-HEM4S7-R1
TSC-CR-LS-HEM4S9-R0.5
TSC-CR-LS-HEM4S9-R1
TSC-CR-LS-HEM4S9-R1.5
TSC-CR-LS-HEM4S11-R0.5
TSC-CR-LS-HEM4S11-R1
TSC-CR-LS-HEM4S11-R1.5
TSC-CR-LS-HEM4S13-R1
TSC-CR-LS-HEM4S13-R1.5
TSC-CR-LS-HEM4S13-R2
TSC-CR-LS-HEM4S17-R1
TSC-CR-LS-HEM4S17-R2
TSC-CR-LS-HEM4S22-R1
TSC-CR-LS-HEM4S22-R2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOuter Diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Figure Under Neck Diameter d1
(mm)

2,204,293 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 30.24.58061012.9

2,743,533 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 30.54.58061012.9

2,269,770 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 40.268061513.8

2,269,770 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 40.568061513.8

2,443,052 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 60.3912061825.8

2,484,548 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 60.5912061825.8

3,037,551 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 70.591206-3-

3,037,551 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 7191206-3-

3,530,290 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 90.5131358-3-

3,654,778 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 91131358-3-

3,838,486 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 91.5131358-3-

4,363,546 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 110.51816010-3-

5,577,357 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1111816010-3-

5,057,094 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 111.51816010-3-

4,322,468 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1312016012-3-

6,604,332 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 131.52016012-3-

6,314,068 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1322016012-3-

14,455,005 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1712518016-3-

13,346,707 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1722518016-3-

14,885,604 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 2213020020-3-

14,885,604 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 2223020020-3-
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOuter Diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Figure Under Neck Diameter d1
(mm)

Loading...Tải…

  1. 1

Specifications

TSC series carbide radius end mill, 4-flute, 45° spiral / long shank, short model:Related Image

Model Number
TSC-CR-LS-HEM4S

Outer Diameter
D
Radius
R
Flute Length
Under Neck Diameter
d1
Length Under Neck
ℓ1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
3 0.2   0.5       4.5 2.9 10 80 6 1
4 0.2   0.5       6 3.8 15 80 6 1
6   0.3 0.5       9 5.8 18 120 6 2
7     0.5 1     9 - - 120 6 3
9     0.5 1 1.5   13 - - 135 8 3
11     0.5 1 1.5   18 - - 160 10 3
13       1 1.5 2 20 - - 160 12 3
17       1   2 25 - - 180 16 3
22       1   2 30 - - 200 20 3


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

More Information


The unique tip pocket shape allows for the cutting of grooves to be achieved with 2 flutes in parallel at the cutting depth.
As the cutting chip discharge rate is high, the feed speed is also increased to 2 times greater than that of standard end mills.
The long shank model is ideal for machining deep grooves.
Shanks of Ø 7 or more are thinner than the blade diameter, preventing interference.

Basic InformationThông tin cơ bản

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 4 Model Radius
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Inclined Cutting Coating For High Hardness (Silicone-Based) Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°)
R Precision(μm) ±0.01 Additional Classification Stocked Product
Close

Comparison list