(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Specifications]·Flexible bushing for protecting openings. ·Made of polyethylene, it is highly flexible and can be used for curved and circular parts.
Model | Total Length (m) | Size (mm) | Compatible Panel Thickness (mm) | Weight (g / m) | |||
H | T | W | W1 | ||||
SE-1-10 | 10 | 3.2 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 ~ 0.9 | 4.74 |
SE-2-10 | 4.4 | 0.8 | 2.7 | 0.9 | 0.9 ~ 1.8 | 7.72 | |
SE-2.5-10 | 4.4 | 0.8 | 2.7 | 1.5 | 1.8 ~ 2.7 | 8.11 | |
SE-3-10 | 4.8 | 1.2 | 4.0 | 2.7 | 2.7 ~ 4.2 | 13.40 | |
SE-4-10 | 4.8 | 1.2 | 4.8 | 4.2 | 4.2 ~ 4.8 | 11.76 | |
SE-5-10 | 4.8 | 1.2 | 6.4 | 4.8 | 4.8 ~ 6.4 | 15.62 |
Specifications
Material | Polyethylene |
Operating Temperature Range | -40°C ~ +65°C |
Color | White |
Bending | Approx. 60 mm |
Material (Main body) | Polyethylene | Operating temperature range(℃) | -40 ~ 65 | Color | White |
---|---|---|---|---|---|
Total length(mm) | 10 | Conforming panel thickness(mm) | 0.9 ~ 1.8 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part SE-2-10 in the U-Shaped Bushing (Flexible Model) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SE-2-10 trong chuỗi U-Shaped Bushing (Flexible Model).