(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

AC Cord, Fixed Length (PSE), Attached to Both Ends

AC Cord, Fixed Length (PSE), Attached to Both Ends

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Volume Discount
  • PSE Law
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,435,187VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart


(i)

Caution

thận trọng


Product Description

[Specifications]·High voltage compatible type at a rating of 15 A-250 V. ·Connector shape: Straight

Specification Table

ModelOverall Length
JP250JPSS-33m
Part Number
JP250JPSS-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

1,435,187 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Plug shape Other Socket shape IEC C19 Cable Length(m) 3
Color Black Rated Current(A) 15 Rated Voltage(V) 250
Supported countries (standards) Japan (PSE) Cable type VCTF / 3 x 2.0 mm2 Connector shape Straight Type
Cable shape Round Shape

Please check the type/dimensions/specifications of the part JP250JPSS-3 in the AC Cord, Fixed Length (PSE), Attached to Both Ends series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần JP250JPSS-3 trong chuỗi AC Cord, Fixed Length (PSE), Attached to Both Ends.