(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

AC Cord, Fixed Length (PSE), With Both Ends, Black (Rated Current: 12 A)

AC Cord, Fixed Length (PSE), With Both Ends, Black (Rated Current: 12 A)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Volume Discount
  • PSE Law
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      264,958VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart


Rated 12A-125V, C13 straight socket
· See >> the product pagefor convenient disconnection-prevention fittings
*See >> here for international safety standards. 
*See >> here for international plug shapes


· There was a misprint for JM-II-JMSS under rating specifications in the 2012 catalog.
(Incorrect) Rated Voltage 7 A-125 VV
(Correct) Rated Voltage 12 A-125 V

(i)

Caution

thận trọng


Product Description

This is low-priced AC cord with both ends and with an earth pin using a C13 socket, which can be used at a rating of 12 A-125 V in conjunction with a removal prevention metal fitting.

Specification Table

ModelOverall Length
JM-II-JMSS-22 m
JM-II-JMSS-33m
 
ModelOverall Length
JP-II-JPSS-22 m
JP-II-JPSS-33m

Overview of Specifications

■ JM-II-JMSS-X Series
Standards by CountryJapan
Compatible Standards〈PS〉E JET
Rated12A-125V
Plug TypeFlat 2P + Grounding Pin (A TYPE)
Socket TypeIEC60320(旧IEC320)C13
Cable MaterialFlexible Cord
Number of CoresShape3-coreRound
Cable modelVCTF/3×1.25mm2
Part Number
JM-II-JMSS-2
JM-II-JMSS-3
JP-II-JPSS-2
JP-II-JPSS-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCable Length
(m)

264,958 VND

1 Piece(s) Available Same day 2

343,915 VND

1 Piece(s) Available Same day 3

441,596 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 2

573,191 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 3

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Plug shape A-3 Socket shape IEC C13 Color Black
Rated Current(A) 12 Rated Voltage(V) 125 Supported countries (standards) Japan (PSE)
Cable type VCTF / 3 x 1.25 mm2 Connector shape Straight Type Cable shape Round Shape