(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Straight Connection CAT5e Relay Connector
Connector | RJ45 (female) | |
Category | CAT5e | |
Major Diameter (mm) | 14.6 (W) x 29.4 (D) x 16.2 (H) | |
Wire Connection | Straight | |
Flame Retardance Grade | 94V-0 | |
Operating Temperature Range | -10 ~ 60°C | |
Storage Temperature Range | -40 ~ 68°C | |
Rated Voltage | 1000V | |
Rated Current | 1.5A | |
Material | Housing | ABS |
Contact | Pretreatment ![]() ![]() |
Type | Relay adapter | Category | CAT5e | Shield | None (UTP) |
---|---|---|---|---|---|
Color | White | Representative Standard | UL | Dimension length(mm) | 16.2 |
Dimension width(mm) | 14.6 | Dimension thickness(mm) | 29.4 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part NW080-RJ45-C5-WHR in the Relay Model / UTP / CAT5e (Straight Connection) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NW080-RJ45-C5-WHR trong chuỗi Relay Model / UTP / CAT5e (Straight Connection).