(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Bare Crimp Terminal Superposition Model Crimp Ring【100 Pieces Per Package】

Bare Crimp Terminal Superposition Model Crimp Ring

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

  • Volume Discount
  • CSA
  • JIS
  • For Power Supply
  • For Signal
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      149,719VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart


● JIS (JQ0608004) and CSA (LR66230) certified high quality bare crimping ring. Crimped wires overlapped from both directions. (No standard for P-0.5, CSA only acquired for P-1.25)


· Available from 1 pack (100 pieces).

PDF

Japanese Only

CAD Download
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Superposition crimp model crimping ring made by Japanese manufacturers. JIS, CSA standard products. 1 pack contains 100 pieces

Specifications

Bare Crimp Terminal Superposition Model Crimp Ring:Related Image
 

1 Pack100-piece Pack

 

More Information

Bare Crimp Terminal Superposition Model Crimp Ring:Related Image

External Dimensions Table and Applicable Wires

ModelExternal Dimensions (Unit: mm)Compatible Electric Wire SizeWeight
(g)
Compatible Tool
ABCDStranded Wire (mm2)AWG
P-0.57.51.32.30.500.2-0.524-200.183DS031
P-1.258.01.73.30.750.25-1.6522-160.442NH-1
P-22.34.10.801.04-2.6316-140.588
P-5.58.53.45.41.002.63-6.6412-101.070

 

Part Number
P-0.5
P-1.25
P-2
P-5.5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSOuter Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Conforming wire size
(AWG)
Representative Standard Terminal type classification

149,719 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

Available 4 Day(s) or more 101.37.524-20-M Model

159,842 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

Available 4 Day(s) or more 101.7822-16CSAF Model

166,938 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

Available 4 Day(s) or more 102.3816-14JIS / CSAM Model

251,760 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

Available 4 Day(s) or more 103.48.512-10JIS / CSAF Model
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSOuter Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Conforming wire size
(AWG)
Representative Standard Terminal type classification

Loading...Tải…

  1. 1

Features

● Crimp terminals are wire connection components that are used in a wide range of applications such as electrical engineering as well as domestic electrical appliances, measuring devices, FA control devices etc.
● Available in 2 types: conventional type bare crimp terminals without insulation sheathing, and crimp terminals with insulation sleeves.
● We also offer products with JIS, UL and CSA certification, allowing for use with peace of mind.

Allowable Current

Wire Size Used Terminal
Nominal Number
Allowable current or less (at 30°C)
Single Wire Stranded Wire AWG With rubber vinyl insulated wire Cord
Single Wire Stranded Wire
- 0.08 28 0.08 - - -
- 0.3 26, 24 0.3 - - -
0.8 0.3, 0.5 22, 20 0.5 - - -
1.0, 1.2 0.75, 0.9, 1.25 18, 16 1.25 16 A, 19 A 16 A, 17 A, 19 A 7 A (0.75 mm), 12 A
1.6 2 14 2 27 A 27 A 17 A
2.0 3.5 12 3.5 35 A 37 A 23 A
2.6 5.5 10 5.5 48 A 48 A 35 A
3.2 8 8 8 62 A 62 A -

Allowable Voltage

Bare Crimp Terminal: 600 VAC or less
Insulated Crimp Terminal: 300 VAC or less

Materials

Conductor Component: Oxygen-free Copper (Tin-Plated)
Insulator Component: Refer to product pages

Compatible Wire Size

Refer to product pages.

Crimping Method

Crimping Method

Diagram A

Diagram A
Terminal Nominal
(Note 3)
Wire Size Used Wire Sheath Strip Dimensions (mm)
Stranded Wire (mm2) Single Wire
(Dia. mm)
Wire Conjugation Capacity
(Note 1)
L
(Note 2)
L1 L2
0.08 0.08 - - B + L1 + L2 0.5 ~ 2 0 ~ 1
1.25 0.3, 0.5, 0.75,
0.9, 1.25
0.75 ~ 1.44 0.25 ~ 1.65 B + L1 + L2 0.5 ~ 2 0 ~ 1
2 1.25, 2.0 1.14 ~ 1.82 1.04 ~ 2.63 B + L1 + L2 0.5 ~ 2 0 ~ 1
5.5 3.5, 5.5 1.82 ~ 2.89 2.63 ~ 6.64 B + L1 + L2 0.5 ~ 2 0 ~ 1
8 8 2.89 ~ 3.65 6.64 ~ 10.52 B + L1 + L2 1 ~ 2 0 ~ 2
(Note 1) When 2 or more wires are inserted into terminals for crimping, ensure that the combined total of the wires' cross-sectional area is within the wire conjugation capacity range and is also similar to the terminal nominal.
(Note 2) The calculation method of the L dimension is simply for finding the dimensions of the wire sheath stripping, and is not used to indicate the shape or dimensions after crimping.
(Note 3) For applicable wires at 0.3, use a conductor cross-sectional area close to the terminal nominal. Furthermore, fold back the core wire when crimping thin types such as AWG28.
Also, ensure that the wire stripping dimension complies with the terminal nominal 1.25.

Crimping Guideline

Selection of Crimping Tool

Visual Inspection after Crimping

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Bare crimp terminal Shape Sleeve Tip (tongue) shape Overlapping Model
Notes Please refer to the catalog for details such as terminal shape and terminal Model.
Close

Comparison list