(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

PH Connector Socket Housing【50 Pieces Per Package】

PH Connector Socket Housing

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

  • Volume Discount
  • UL
  • CSA
  • TUV
  • For Power Supply
  • For Signal
  • Sensor
  • Motor
  • Insertion
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      117,641VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart


● Housing for the dedicated contact (BPH-002T-P0.5S).
It is used when connecting to a pin header.
● The contact pitch is 2.0 mm.
● Available from Misumi as a pack, this product has an original Misumi model number.
● Manufacturer: J.S.T. Mfg. Co., Ltd

· Quantity: 50 pcs. / pack. Please note.
· Contacts are sold separately.

PDF

Japanese Only

CAD Download
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

2.0 mm Pitch Model, Height 7.5 mm / Thickness 4.5 mm. 1 package contains 50 pieces

Specifications

PH Connector Socket Housing:Related Image

1 Pack Unit 50-piece Pack
Model NumberNumber of Cores
PHR-2-50P2
PHR-3-50P3
PHR-4-50P4
PHR-5-50P5
PHR-6-50P6
PHR-8-50P8
PHR-9-50P9
PHR-10-50P10
PHR-12-50P12

Lead Time


More Information

PH Connector Socket Housing:Related Image
Part Number
PHR-2-50P
PHR-3-50P
PHR-4-50P
PHR-5-50P
PHR-6-50P
PHR-8-50P
PHR-9-50P
PHR-10-50P
PHR-12-50P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNumber of Pins

126,649 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

Available 4 Day(s) or more 2

117,641 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 3

127,179 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

Available 4 Day(s) or more 4

140,427 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

Available 6 Day(s) or more 5

165,069 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

Available 4 Day(s) or more 6

176,991 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

Available 4 Day(s) or more 8

194,213 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

Available 4 Day(s) or more 9

169,572 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

Available 4 Day(s) or more 10

269,992 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

Available 4 Day(s) or more 12
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNumber of Pins

Loading...Tải…

  1. 1

VH Connector Common Specifications

● A compact, high-capacity nylon connector, widely used in FA devices, etc.
● Features a contact pitch of 3.96 mm, an assembly mounting height of 7.5 mm, and a thickness of 4.5 mm.
● The good performance quality and stability of use are due to having UL / CSA / TUV standards.
UL: E60389
CSA: LR20812
TÜV: R75122

Specifications

Item Content
Rated Voltage 250 VAC / VDC
Rated Current 5 A (*)
Withstand Voltage 1,500 VAC (1 minute)
Insulation Resistance 1,000 MΩ or more
Contact Resistance Initial 10 mΩ or less
After environmental testing 20 mΩ or less
Applicable Electric Wire Range AWG22 ~ 18 (0.33 ~ 0.83 mm2)
Suitable Electric Wire Insulation Outer Diameter 1.7 ~ 3.0 mm
Operating Temperature Range -25 ~ 85°C

* When BVH-21T-P1.1 is used

Material

Item Material
Housing Nylon 66 (UL94V-0)
Housing Color White Color
Crimp Contact Phosphor Bronze / Tin Plated

PH Connector Common Specifications

● Compact, high-density nylon connectors, widely used in FA devices, etc.
● Features a contact pitch of 2.0 mm, an assembly mounting height of 7.5 mm, and a thickness of 4.5 mm.
● The good performance quality and stability of use are due to having UL / CSA / TUV standards.
UL: E60389
CSA: LR20812
TUV: R75087

Specifications

Item Content
Rated Voltage 100 VAC / VDC
Rated Current 2 A
Withstand Voltage 800 VAC (1 minute)
Insulation Resistance 1,000 MΩ or more
Contact Resistance Initial 10 mΩ or less
After environmental testing 20 mΩ or less
Applicable Electric Wire Range AWG30 ~ 24 (0.05 ~ 0.22 mm2)
Suitable Electric Wire Insulation Outer Diameter 0.9 ~ 1.5 mm
Operating Temperature Range -25 ~ 85°C

Material

Item Material
Housing Nylon 66 (UL94V-0)
Housing Color White Color
Crimp Contact Phosphor Bronze / Tin Plated

Basic InformationThông tin cơ bản

Connector series initials P/Q/R P/Q/R PH Applicable pin/contact Female (socket)
Application Cable to cable Allowable Current(A) 2 Allowable Voltage(V) 100
Wire connection method Crimp Connection direction Straight Protection function (environmentally resistant) None
Representative Standard UL / TUV / CSA Removal method Others
Close

Comparison list