(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Wiring Harness Cap

Wiring Harness Cap
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      308,563VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

It is used to connect an outlet without a wiring harness cap to a joint box.

Part Number
WFA4251G
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

308,563 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Cap / Plug Cover / Blank Tip Rated voltage(V) 125 Rated current(A) 20
Specification 1 For VVF cable

Please check the type/dimensions/specifications of the part WFA4251G in the Wiring Harness Cap series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần WFA4251G trong chuỗi Wiring Harness Cap.