(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Hexagonal Male-Male Spacer【4 Pieces Per Package】

Hexagonal Male-Male Spacer
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      129,492VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart


● A hexagonal spacer with double-end male thread.

(i)

Caution

thận trọng

  • Current supply status of this product is unstable, lead time can be changed depends on our stock situation at timing of quotation or order. We are sorry for any inconvenience may caused

Product Description

[Specifications]·A stepped hexagonal double male thread spacer, both ends conductive type · Material: Free-cutting brass

Specifications

Hexagonal Male-Male Spacer:Related Image 
Model M  L

Quantity /
Pack

H

L1

L2

Loose Charge Weight
(g / piece)
1 ~ 4 Packs
ESB 2.6 5

4P

5 5 5 +/ Piece 1.2

More Information

Outline Drawing
Hexagonal Male-Male Spacer:Related Image 

Specifications

Material Free-Cutting Brass (Nickel-Plated)

Part Number
ESB-2.6-5-4P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

129,492 VND

1 Pack(s)

4 Pieces Per Package

4 Pieces Per Package

Available 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application For Circuit Board / Hexagon Spacer Shape Male - Male Material Brass
Screw Size M2.6 Material Free-cutting Brass Height(mm) 5
M screw(mm) 2.6

Please check the type/dimensions/specifications of the part ESB-2.6-5-4P in the Hexagonal Male-Male Spacer series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ESB-2.6-5-4P trong chuỗi Hexagonal Male-Male Spacer.